Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
TCVWOF - TOGGLE CLAMP VERICAL WITHOUT FOOT
Bill of material
82420
IDNR
Identnr
ARTICLE
description
WITTE-TOGGLE CLAMP VERICAL WITHOUT FOOT
A
183.000 mm
B
95.000 mm
C
55.000 mm
D
6.600 mm
E
26.000 mm
F
21.000 mm
G
thread
8
H
6.000 mm
WEIGHT
372.000 g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
AlZn1
MATERIAL
siehe Hersteller Kaufteil
SURFACE
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD