Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WITTE
Beschreibung
CP - AUFSPANNPLATTE
Stückliste
85232
IDNR
Identnr
ARTICLE
Bezeichnung
WITTE-CLAMPING_PLATE
M1
Gewinde
24x1 mm
M2
Gewinde
6.000 mm
T
Höhe
5.000 mm
WEIGHT
Gewicht
0.005 g
A1
Bohrungsabstand Gew in x
7.000 mm
A2
Bohrungsabstand in y
14.000 mm
A
100.000 mm
B
35.000 mm
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen