23616-E
WITTE
ALUFIX ECO
COUPLINGS
Powered by
CAD모델 선택
{witte/alufix_eco/couplings/coupling_light_eco_three_row_double_side.prj},{NB=23616-E},{IDNR=23616-E},{ARTICLE=WITTE-COUPLING DOUBLE SIDE THREE ROW},{AF=40.000},{QUADER=120x120},{D1=21.700},{D2=20.100},{WEIGHT=0.015},{BT=32.000},{R1=6.500},{NP=6.000},{H=8.000},{F1=1.000},{INFO=Witte Katalog},{V=60.000},{A=2.000},{F2=15.000},{FA=96.000},{FAT=2.000},{T=16.000},{D3=5.500},{CHEMSYMBOLS=AlMg4,5Mn0,7},{MATERIAL=EN AW-5083},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
ECO CPL DSIDE 3R AF25-50 - COUPLING DOUBLE SIDE THREE ROW
Bill of material
23616-E
IDNR
Identnr
23616-E
23616-E
ARTICLE
description
WITTE-COUPLING DOUBLE SIDE THREE ROW
AF
system
40.000
40.000
mm
QUADER
120x120
120x120
mm
WEIGHT
weight
0.015
0.015
kg
INFO
Witte Katalog
T
16.000
16.000
mm
D3
5.500
5.500
mm
CHEMSYMBOLS
AlMg4,5Mn0,7
MATERIAL
EN AW-5083
SURFACE
C-0 natur eloxiert
C-0 natur eloxiert
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청