Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WITTE
Beschreibung
ECO QCC TP AF40 - ECO QUICK CHANGE COUPLING TOP PART AF40
Stückliste
282472-E
IDNR
Identnr
mm
ARTICLE
Bezeichnung
WITTE-QUICK CHANGE COUPLING TOP PART mm
AF
System
40.000 mm
B
24.000 mm
C
Gewinde
10.000 mm
D
18.000 mm
WEIGHT
Gewicht
415.000 g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
AlMg4,5Mn0,7
MATERIAL
EN AW-5083
SURFACE
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen