25743
WITTE
NewXS FIXTURING SYSTEM
AF16 CLASSIC COMPONENTS
QUICK CONNECTION
Powered by
CAD모델 선택
{witte/new_xs_fixturing_system/af16_classic_components/quick_connection/combi_bolt_shortened.prj},{NB=25743},{IDNR=25743},{ARTICLE=WITTE-COMBI BOLT SHORTENED},{AF=25.000},{A=12.500},{B=22.400},{C=M6},{D=10.500},{WEIGHT=10.000},{INFO=Witte Katalog},{M=6.000},{DS=2.000},{DIA=12.500},{LB=16.000},{L=23.855},{D1=6.700},{D2=6.500},{D3=4.000},{D4=13.300},{B1=4.200},{R1=3.500},{R2=0.500},{MR=0.200},{W=5.000},{F=0.400},{L1=23.600},{LA1=5.000},{BM=14.000},{LB1=4.000},{CHEMSYMBOLS=42CrMoS4},{MATERIAL=1.7227},{SURFACE=KA}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
CBS - Combi bolt shortened
Bill of material
25743
IDNR
Identnr
25743
25743
ARTICLE
description
WITTE-COMBI BOLT SHORTENED
AF
system
25.000
25.000
mm
A
12.500
12.500
mm
B
22.400
22.400
mm
C
M6
M6
mm
D
10.500
10.500
mm
WEIGHT
10.000
10.000
g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
42CrMoS4
MATERIAL
1.7227
SURFACE
KA
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청