Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
CBSFEWN - Combi bolt shortened for elements with nurbs
Bill of material
20341
IDNR
Identnr
ARTICLE
description
WITTE-COMBI BOLT SHORTENED FOR ELEMENTS WITH NURBS
AF
system
16.000 mm
A
M4 mm
B
Bohrung Freimachung
4.500 mm
C
8,9 mm
D
diameter g6
SW5
WEIGHT
1.000 g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
42CrMoS4
MATERIAL
1.7227
SURFACE
Nitrocarborieren
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型