Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
RS AF16 - ROLLER SLIDE ALUFIX AF16
Bill of material
82453
IDNR
Identnr
ARTICLE
description
WITTE-ROLLER SLIDE ALUFIX AF16
AF
system
16.000 mm
B
M
4.000 mm
MAXLOAD
max load
20 kg
SHIFT
+/-
9 mm
WEIGHT
weight
89.000 g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
ALZn5Mg3Cu
MATERIAL
EN AW-7022
SURFACE