Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
RS AF16 - ROLLER SLIDE ALUFIX AF16
Bill of material
82453
IDNR
Identnr
ARTICLE
description
WITTE-ROLLER SLIDE ALUFIX AF16
AF
system
16.000 mm
B
M
4.000 mm
MAXLOAD
max load
20 kg
SHIFT
+/-
9 mm
WEIGHT
weight
89.000 g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
ALZn5Mg3Cu
MATERIAL
EN AW-7022
SURFACE
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)