Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 28
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
B2RNXS16 - BAR TWO ROW NewXS16
Bill of material
327725-1
IDNR
Identnr
ARTICLE
Article
WITTE-BAR TWO ROW NEWXS16
AF
A
16.000 mm
B
width
mm
C
M4
WEIGHT
g
INFO
Witte Katalog mm
CHEMSYMBOLS
AlMg4,5Mn0,7
MATERIAL
EN AW-5083
SURFACE
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    WITTE
    CLN2RXS16 - CONNECTING LUG TWO ROW NewXS16
    WITTE
    APLNXS16 - ADAPTER PLATE NewXS16
    WITTE
    ACLNXS16 - ANGLE CONNECTING LUG NewXS16
    WITTE
    GRNX AF16 - GRID RING NEW XS AF16
    WITTE
    GFNX AF16 - GRID FRAME NEW XS AF16
    WITTE
    ECO BARS DR AF40 - BARS DOUBLE ROW
    Univer
    HZ.L... - L - Lubricator
    WITTE
    ECO SPBRT C150 AF50 - SUPPORT BRACKET
    WITTE
    ECO CPL DSIDE 3R AF25-50 - COUPLING DOUBLE SIDE THREE ROW
    WITTE
    ECO BARS DR AF40(X80) - BARS DOUBLE ROW
    WITTE
    ECO BARS DR AF25(X50) - BARS DOUBLE ROW
    WMBerg
    Plastic Balls - Plastic Balls 1/16" to 1/2" Diameter,Nylon, Polyurethane, Teflon
    WITTE
    B1RNXS16 - BAR ONE ROW NewXS16
    WITTE
    FB - FIXING BOLTS
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей