Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
AFTXS10 - ADJUSTABLE_FISH_TONGUE_ XS10
Bill of material
32432
IDNR
Identnr
ARTICLE
description
WITTE-ADJUSTABLE_FISH_TONGUE_ XS10
A
thread
41 mm
B
9.000 mm
C
2.500
E
36.500 mm
F
M6
WEIGHT
10.000 g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD