Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
FDWSXS10 - FIXING DISC WITH STUD XS10
Bill of material
81587
IDNR
Identnr
ARTICLE
description
WITTE-FIXING DISC WITH STUD XS10
A
10.000 mm
B
M12x0,5 mm
C
M4 mm
D
8 mm
WEIGHT
3.000 g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD