Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
FDWOSXS10 - FIXING DISC WITHOUT STUD XS10
Bill of material
81589
IDNR
Identnr
ARTICLE
description
WITTE-FIXING DISC WITHOUT STUD XS10
A
8.000 mm
B
3.000
C
14.000
WEIGHT
3.000 g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    WITTE
    CRSPLNXS16 - CENTRE ROTATING SPRING LOADED NewXS16
    WITTE
    CLRXS10 - CLAMPING RING XS10
    WITTE
    SSERNXS16 - STOP SERRATED NewXS16
    WITTE
    VB120°MS - V BLOCK 120° MAGNETIC SURFACE
    WITTE
    ECO BARS TR AF40 - BARS TRIPPLE ROW
    WITTE
    PAPLAF25 - PIN ADAPTER PLATE AF25
    WITTE
    ECO CPL SSIDE 1R AF25-50 - COUPLING SINGLE SIDE ONE ROW AF25-50
    WITTE
    ECO BARS TR AF50 - BARS TRIPPLE ROW
    WITTE
    ECO 3D ADJUSTMENT AF25/40/50 - 3D ADJUSTMENTBLOCK WITH CONTOUR BLOCK
    WITTE
    BPUPPS - BASE PLATE UNEQUIPPED PPS
    WITTE
    ECO SPBRT AF25 - SUPPORT BRACKET
    WITTE
    ECO CPL DS2R AF25-50 - COUPLING DOUBLE SIDED DOUBLE ROW
    WITTE
    ECO BARS DR AF40(X80) - BARS DOUBLE ROW
    WITTE
    DB90°-F1 - DELTA BLOCK 90° FORM 1
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD