Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
HDSFNXS16 - HOLD DOWN SPRING FORKED NewXS16
Bill of material
324211
IDNR
Identnr
ARTICLE
Article
WITTE-HOLD DOWN SPRING FORKED NEWXS16
A
dia
4.000 mm
B
width
36.600 mm
C
7.500
D
8.300 mm
E
1.500 mm
F
4.000 mm
G
4.000 mm
WEIGHT
1.000 g
INFO
Witte Katalog mm
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    WITTE
    C-0 natur eloxiert;; - THREADED ROT
    WITTE
    HDCWTXS16 - HOLD DOWN COLUMN WITH THREAD NewXS16
    WITTE
    HDSSLTNXS16 - HOLD DOWN SPRING SELF LOCKING TAPERED NewXS16
    WITTE
    SXS10 - SUPPORTER XS 10 SPRING LOADED
    WITTE
    REDFFXS10 - REDUCER FEMALE FEMALE XS10
    WITTE
    FOOTXS16 - FOOT - ADAPTER WITH THREAD- XS16
    WITTE
    REDWCXS10 - REDUCER WITH COLLAR XS10
    WITTE
    ECO CPL SSIDE AF25-50 - COUPLING SINGLE SIDE
    WITTE
    VB90HMS - V BLOCK 90 HARD METAL SURFACE
    WITTE
    ASPPEB - ADJUSTMENT SCREW POSITIONG PIN BOLT FOR ECCENTRING BUSHING
    WITTE
    ECO STR AF25 - STRUTS
    WITTE
    ECO CB AF25-50 - (free_form) CONTOUR BLOCKS
    WITTE
    TSNXS16 - TAILSTOCK NewXS16
    WITTE
    ECO BP AF40 - BASE PLATES
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés