Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
HDSFNXS16 - HOLD DOWN SPRING FORKED NewXS16
Bill of material
324211
IDNR
Identnr
ARTICLE
Article
WITTE-HOLD DOWN SPRING FORKED NEWXS16
A
dia
4.000 mm
B
width
36.600 mm
C
7.500
D
8.300 mm
E
1.500 mm
F
4.000 mm
G
4.000 mm
WEIGHT
1.000 g
INFO
Witte Katalog mm
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型