Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WITTE
Beschreibung
PRXS16 - PUSH ROD XS16
Stückliste
284477
IDNR
Identnr
A
Amin
105.000 mm
B
42 mm
C
M42x1 mm
D
20.000 mm
E
M10 mm
FMIN
0.000 mm
FMAX
6.000 mm
YASM4
-39.000 mm
YASM5
-35.000 mm
WEIGHT
23.000 g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
ARTICLE
WITTE-PUSH ROD XS16
SURFACE
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen