Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
SAS180XS10 - STOP AND SUPPORT 180 XS10
Bill of material
93158
IDNR
Identnr
ARTICLE
description
WITTE-STOP AND SUPPORT 180 XS10
A
thread
M12x0,5
B
16.000 mm
C
27.500 mm
E
5.000 mm
WEIGHT
10.000 g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD