Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
TUXS10 - TELESCOPE UNIT XS10
Bill of material
85839 0 99
IDNR
Identnr
ARTICLE
description
WITTE-TLESCOPE UNIT XS10
A
thread
mm
B
mm
C
thread
M6
E
8.000 mm
WEIGHT
g
INFO
Witte Katalog
SHIFT
mm
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    WITTE
    VPXS10 - V PIECE XS10
    WITTE
    CRNXS16 - CENTRE ROTATING NewXS16
    WITTE
    SAS180XS10 - STOP AND SUPPORT 180 XS10
    WITTE
    SERB1RNXS16 - SERRATED BAR ONE ROW NewXS16
    WITTE
    B2RNXS16 - BAR TWO ROW NewXS16
    WITTE
    DB90°-F3 - DELTA BLOCK 90° FORM 3
    WITTE
    CFXS16 - CENTRE FIXED NewXS16
    WITTE
    BBXS16 - BASIC BAR NewXS16
    WITTE
    ECO SPBRT C150 AF40 - SUPPORT BRACKET
    WITTE
    APFKCD50+80 - ADAPTER PLATE FOR KEYLESS CHUCK D50+ D80
    WITTE
    VB120°STD - V BLOCK 120° STANDARD
    WITTE
    PPFFC - POSITIONING PLATE FOR FACE CONNECTING
    WITTE
    ECO BARS DR AF50 - BARS DOUBLE ROW
    WITTE
    . - Megalu base plate
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD