Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
CRNXS16 - CENTRE ROTATING NewXS16
Bill of material
284583
IDNR
Identnr
ARTICLE
Article
WITTE-CENTRE ROTATING NEWXS16
A
dia
8.000 mm
B
50
C
12.000
D
18.000 mm
E
M4 mm
WEIGHT
13.000 g
INFO
Witte Katalog mm
CHEMSYMBOLS
X90CrMoV18
MATERIAL
1.4112
SURFACE
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型