Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WITTE
Beschreibung
. - 95340 Verbindungssatz Megalu C2/80
Stückliste
95340
IDNR
Identnr
95340
ARTICLE
Bezeichnung
WITTE-MEGALU-C2-80-KIT
VBS
Verbindungssatz
c2/80
L
Länge
200.000 mm
B
Breite
80.000 mm
SYS
Rastermass
16.000 mm
B2
9.000 mm
C
25.000 mm
CHEMSYMBOLS
ALZn5Mg3Cu
MATERIAL
EN AW-7022
SURFACE
C-0 natur eloxiert
INFO
Witte Katalog