Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
. - 95340 Connection Set Megalu C4/80
Bill of material
95341
IDNR
Identnr
95341
ARTICLE
designation
WITTE-MEGALU-C4-80-KIT
VBS
Verbindungssatz
c1/80
L
length
150.000 mm
B
width
80.000 mm
SYS
Rastermass
16.000 mm
B2
9.000 mm
C
25.000 mm
CHEMSYMBOLS
ALZn5Mg3Cu
MATERIAL
EN AW-7022
SURFACE
C-0 natur eloxiert
INFO
Witte Katalog
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型