Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
WITTENSTEIN
説明
cyber® dynamic actuator R - 減速機付きブラシレスサーボモータ
部品表
ARSQ016B-010C-8C1BS-HF0DSN-BUN-S/L-KABEL-016HF-0500-BFS0-11/3 (MN 5001xxxx-xx-x + MN 50013347-00-0)
CNSORDERNO
注文番号
ARSQ016B-010C-8C1BS-HF0DSN-BUN-S/L-KABEL-016HF-0500-BFS0-11/3
MN
マテリアルナンバ
MN 5001xxxx-xx-x + MN 50013347-00-0
PRODFAM
製品群
cyber® dynamic actuator R
SIZE
サイズ
mm
TYP
設計
FS
エンコーダ
CONN
モータケーブル電気インターフェイス
BR
ブレーキ
TR
減速段数
TR1
減速比
GTYP
歯車のタイプ
MCL
モータケーブル長
m
SD
軸設計
D shaft
G
重量*
0.14 kg
MAXF
最大スラスト荷重
10 N
MAXLF
最大ラジアル荷重
30 N
DC
DC バス電圧
48 Vdc
TC
トルク定数
0.09 Nm/A
VC
電圧定数
0.08 Vs
AC
アクチュエータ定数
0.02 Nm⁄√W
MP
最大出力
26 W
MAXTR
最大トルク
0.1 Nm
MC
最大電流
1.1 A
CST
連続ストールトルク
0.03 Nm
CSC
連続ストール電流
0.3 A
NLS
無負荷回転数
5730 min-1
RPW
定格出力
3.0 W
RT
定格トルク
0.02 Nm
RCT
定格電流
0.3 A
RSD
定格速度
1500 min-1
IA
慣性アクチュエータ
2.16E-06 kgm^2
GE
歯車効率
82 %
MSL
機械的限界速度
1500 %
GS
該当する規格
CE, REACh, RoHS
CTN
関税番号 - コード
85011010
CTND
関税番号の説明
同期モータ出力 <= 18W
LINK
特性
PDFを開く
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)