SQ-10
WMBerg
INCH
Breadboard Components
Motor Cleats
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/breadboard_components/motor_cleats/d32.prj},{NB=SQ-10},{PN=SQ-10},{DES=Syncro Mount Clamp},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=D32},{MAT=316 Stainless Steel (Sintered) with Nylon Insert},{MS=TOP},{H=0.078},{J=0.125},{E=0.063},{F=0.141},{G=3/8},{SS=#4-40},{K=0.390},{L=0.068},{BCC=Add .270\" to Max Flange Dia., or Add .400\" to Max },{NDM=0.1112},{KDM=0.0814},{PSTOL=0.0010},{G1=0.3750},{L1=0.0680},{TYP=1.0000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
SQ1 to SQ26 - Syncro Mount Clamps - 316 Stainless Steel (Sintered) with Nylon Insert
Bill of material
SQ-10
PN
Product No.
SQ-10
SQ-10
DES
Description
Syncro Mount Clamp
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
316 Stainless Steel (Sintered) with Nylon Insert
MS
Mount Style
TOP
TOP
H
Lip Height H(+.003)
0.078
0.078
인치
J
Height REF J
0.125
0.125
인치
E
Height E(+.003)
0.063
0.063
인치
F
Overall Length REF F
0.141
0.141
인치
G
Length
3/8
3/8
인치
SS
Screw Size for Mounting Hole Diameter
#4-40
#4-40
인치
K
Diameter K(+.000/-.005)
0.390
0.390
인치
L
Length L Max.
0.068
0.068
인치
BCC
Bolt Circle for Cleats - Use the Larger of the Folowing Two Bolt Circles
Add .270" to Max Flange Dia., or Add .400" to Max
Add .270" to Max Flange Dia., or Add .400" to Max
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청