Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
CAS57 - Precision Spur Gears - 1.5 Module 12mm Bore 10mm Face Clamp Hub Style - 20° Pressure Angle Stainless Steel 1.4305
Bill of material
CAS57-20
PN
Product No.
DES
Description
PIN HUB SPUR GEAR
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
Stainless Steel DIN 1.4305
QC
Quality Class
DIN 8/AGMA 9
MOD
Module
1.5
PA
Pressure Angle
20 °
N
Number of Teeth
PD
Pitch Diameter
mm
OD
Outside Diameter
mm
HD
Hub Diameter
13.6 mm
B
Bore
12 mm
FW
Face Width
10 mm
HS
Hub Style
clamp hub
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)