카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
CAS57 - Precision Spur Gears - 1.5 Module 12mm Bore 10mm Face Clamp Hub Style - 20° Pressure Angle Stainless Steel 1.4305
Bill of material
CAS57-20
PN
Product No.
DES
Description
PIN HUB SPUR GEAR
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
Stainless Steel DIN 1.4305
QC
Quality Class
DIN 8/AGMA 9
MOD
Module
1.5
PA
Pressure Angle
20 °
N
Number of Teeth
PD
Pitch Diameter
mm
OD
Outside Diameter
mm
HD
Hub Diameter
13.6 mm
B
Bore
12 mm
FW
Face Width
10 mm
HS
Hub Style
clamp hub
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드