FAS120-32
WMBerg
METRIC
Gears
Hubless Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/hubless_spur_gears/mb60.prj},{NB=FAS120-32},{PN=FAS120-32},{DES=HUBLESS SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B60},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4305},{MOD=1.5},{QC=DIN 8/AGMA 9},{PA=20},{N=32},{PD=48.00},{OD=51.00},{B=16},{FW=10},{HS=hubless},{FW1=10.0000},{MM=2.100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
FAS120 - Precision Spur Gears - 1.5 Module 16mm Bore 10mm Face Hubless Style - 20° Pressure Angle
Bill of material
FAS120-32
PN
Product No.
FAS120-32
FAS120-32
DES
Description
HUBLESS SPUR GEAR
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
Stainless Steel DIN 1.4305
MOD
Module
1.5
QC
Quality Class
DIN 8/AGMA 9
PA
Pressure Angle
20
°
N
Number of Teeth
32
32
PD
Pitch Diameter
48.00
48.00
mm
OD
Outside Diameter
51.00
51.00
mm
B
Bore
16
mm
FW
Face Width
10
mm
HS
Hub Style
hubless
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청