Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
FAU120 - Spur Gears - 1.5 Module 16mm Bore 10mm Face Hubless Style - 20° Pressure Angle
Bill of material
FAU120-32
PN
Product No.
DES
Description
HUBLESS SPUR GEAR
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
Polyurethane
QC
Quality Class
DIN 9/AGMA 8
MOD
Module
1.5
PA
Pressure Angle
20 °
N
Number of Teeth
PD
Pitch Diameter
mm
OD
Outside Diameter
mm
B
Bore
16 mm
FW
Face Width
10 mm
HS
Hub Style
hubless
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型