Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
PCD106M - Spur Gears - 1.0 Module 6mm Bore 6mm Face 20º Pressure Angle - Molded Delrin®
Bill of material
PCD106M-24
PN
Product No.
DES
Description
PIN HUB SPUR GEAR
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
Delrin
QC
Quality Class
DIN 12/AGMA 4
MOD
Module
1.0
PA
Pressure Angle
20 °
N
Number of Teeth
PD
Pitch Diameter
mm
OD
Outside Diameter
mm
HD
Hub Diameter
16 mm
B
Bore
6 mm
FW
Face Width
6 mm
HS
Hub Style
pin hub
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型