PDD106M-50 High
WMBerg
METRIC
Gears
Pin Hub Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/pin_hub_spur_gears/mb17.prj},{NB=PDD106M-50 High},{PN=PDD106M-50},{LOD=High},{DES=PIN HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B17},{MAT=delrin},{QC=DIN 12/AGMA 4},{MOD=0.8},{PA=20},{N=50},{LOD2='High'},{PD=40.00},{OD=41.60},{HD=16},{B=6},{FW=6},{FW1=6.000},{SL=1/4},{HS=pin hub},{PSTOL=0.0100},{B1=16.0000},{H=13.0000},{VITO=1.120}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
PDD106M - Spur Gears - 0.8 Module 6mm Bore 6mm Face 20º Pressure Angle - Delrin®
Bill of material
PDD106M-50 High
PN
Product No.
PDD106M-50
PDD106M-50
LOD
Level of details
High
High
DES
Description
PIN HUB SPUR GEAR
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
delrin
QC
Quality Class
DIN 12/AGMA 4
MOD
Module
0.8
PA
Pressure Angle
20
°
N
Number of Teeth
50
50
PD
Pitch Diameter
40.00
40.00
mm
OD
Outside Diameter
41.60
41.60
mm
HD
Hub Diameter
16
mm
B
Bore
6
mm
FW
Face Width
6
mm
HS
Hub Style
pin hub
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청