카탈로그: WSKY
생성됨: 01.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WSKY
EC22-L2505-C-S50-BC-ZP75-D3
WSKY
BSD
QFBSG
EC22 series
Powered by
CAD모델 선택
{wsky/bsd/qfbsg/ec22-series/ec22_asmtab.prj},{NB=EC22-L2505-C-S50-BC-ZP75-D3},{BS=EC22},{BSL=L2505},{AC=C},{XXX=S},{S=50},{MW=BC},{PMM=Z},{MT=P},{MP=75},{B=},{SQ=D3},{ST=},{PPATH=assemblies/ec22_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WSKY
Description
EC22 - Ball Srew Drive
Bill of material
EC22-L2505-C-S50-BC-ZP75-D3
BS
Base Style
EC22
BSL
Ball Screw Lesd
L2505:5
L2510:10
L2525:25
L2040:40
L3205:5
L3210:10
L3220:20
L3232:32
L2505:5
L2510:10
L2525:25
L2040:40
L3205:5
L3210:10
L3220:20
L3232:32
mm
AC
Accuracy class
C:common precision
P:high precision
C:common precision
P:high precision
mm
XXX
S
S
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
MW
Moter way
BC:Directly attached external
BL:Left
BR:right
BD:Fold down
BC:Directly attached external
BL:Left
BR:right
BD:Fold down
mm
PMM
Provide motor mode
Z:Customer-equipped motor
Our company is equipped with motors
Z:Customer-equipped motor
Our company is equipped with motors
mm
MT
Motor Type
P:Panasonic
M:Mitsubishi
T:Delta
Y:Yaskawa
86:86Stepper motor
P:Panasonic
M:Mitsubishi
T:Delta
Y:Yaskawa
86:86Stepper motor
mm
MP
Motor power
75:750W
75:750W
B
Brakes
without brake
B:with brake
without brake
B:with brake
SQ
Sensor quantity
D3:3PCS
D2:2PCS
D1:1PCS
E:No photoelectric switch
D3:3PCS
D2:2PCS
D1:1PCS
E:No photoelectric switch
mm
ST
Sensor type
NPN
P:PNP
NPN
P:PNP
mm
CNSORDERNO
EC22-L2505-C-S50-BC-ZP75-D3
mm
L
470
mm
A
50
mm
M
1
N
10
mm
KG
25.400
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청