Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-BS10-12-D02 - 铝型材-单倍速-BS10
明细表
WX-BS10-12-D02-100
MODEL
型号
WX-BS10-12-D02
TT
壁厚
3.000
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
MAT
材质
T5-6063
SD
截面尺寸
45x105
WEIGHT
米重
4.480 kg/m
CSA
截面积
1628.800 mm^2
LX
截面惯性距
128.830 10^4
LY
截面惯性距
35.110 10^4
ZJG1
左右侧追加工
SUR
表面处理
PDF
PDF文件
PDF
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型