Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-BS10-12-D05 - BS
Bill of material
WX-BS10-12-D05-100
MODEL
model
WX-BS10-12-D05
TT
Wall thickness
4.000
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
45x75
WEIGHT
6.390 kg/m
CSA
Cross-sectional area
2324.850 mm^2
LX
Cross section of inertia
228.340 10^4
LY
Cross section of inertia
95.850 10^4
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF File
PDF
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)