카탈로그: WUXING
생성됨: 21.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WUXING
PSC2062H-1-6
WUXING
SPC
Chian
Conveyor chains witch outboard rollers(double pitch)
Powered by
CAD모델 선택
{wuxing/spc/chain/dcgs/dcgz_asmtab.prj},{NB=PSC2062H-1-6},{PT=6},{WXCN=C2062H},{P=38.100},{DD1=22.23},{DD8=30.000},{BB1=12.40},{BB8=12.57},{DD2=5.94},{L=42.20},{LC=44.20},{HH2=18.00},{T=3.20},{TT=3.25},{PD=1},{PPATH=dcgz_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
INSI C2040 2102 - Chain
Bill of material
PSC2062H-1-6
PT
WXCN
Wu Xing Chain No
C2062H
C2062H
P
Pitch
38.100
38.100
mm
DD1
d1 max
22.23
22.23
mm
DD8
d8 max
30.000
30.000
mm
BB1
b1 max
12.40
12.40
mm
BB8
b8 max
12.57
12.57
mm
DD2
d2 max
5.94
5.94
mm
L
L max
42.20
42.20
mm
LC
Lc max
44.20
44.20
mm
HH2
h2
18.00
18.00
mm
T
T max
3.20
3.20
mm
TT
t
3.25
3.25
mm
PD
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청