카탈로그: WUXING
생성됨: 21.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WUXING
WX-LL16A-Z15
WUXING
SPC
GYKS
Powered by
CAD모델 선택
{wuxing/spc/gyk/gyll16.prj},{NB=WX-LL16A-Z15},{WXCN=WX-LL16A},{MAT=45#},{HTT=HTT},{BS=FH},{SPE=16},{NUT=15},{D=14},{DPP=122.170},{D0=135.000},{T=14.600},{H=93},{L=40.00},{L1=12.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
GY-LL-16 - GY
Bill of material
WX-LL16A-Z15
WXCN
Wu Xing Chain No
WX-LL16A
MAT
material
45#
HTT
Heat treatmen
HTT
BS
surface
FH
SPE
MODEL
16
NUT
Number of teeth
15
15
D
14
mm
DPP
Dividing the circle
122.170
122.170
mm
D0
Addendum circle
135.000
135.000
mm
T
Tooth thickness
14.600
mm
H
Convex platform
93
93
mm
L
Thickness
40.00
mm
L1
12.00
12.00
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청