카탈로그: Yamaha Motor Co., Ltd
생성됨: 21.03.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Yamaha Motor Co., Ltd
ABAR04-12SS-50-R3R
Yamaha Motor Co., Ltd
Robonity series
Basic model
ABAR
Powered by
CAD모델 선택
{yamaha/robonity_series/basic_model/abar/abar04_asmtab.prj},{NB=ABAR04-12SS-50-R3R(0)},{MODEL=ABAR04},{MODELX=LBAR04},{L=12},{LX= '12', '12: 12mm', '6', '6: 6mm'},{S=S},{MS=S},{STR=50},{STRX=[50:500/50]},{RBCL=R3},{CD=R},{POS=0},{VER=1},{M1=64.0},{M2=23.5},{M3=11.0},{M4=53.0},{MUM=ABAS04},{PPATH=parts/abar_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yamaha Motor Co., Ltd
Description
ABAR04 - Rod type
Bill of material
ABAR04-12SS-50-R3R
CNSORDERNO
Order number
ABAR04-12SS-50-R3R
MODEL
Model
ABAR04
L
Lead
12: 12mm
6: 6mm
12: 12mm
6: 6mm
S
Shape
S: Straight
R: Bend right
L: Bend left
S: Straight
R: Bend right
L: Bend left
MS
Motor specification
S: Standard without brake
BK: Standard with brake
BL: Batteryless absolute without break
BKBL: Batteryless absolute with break
S: Standard without brake
BK: Standard with brake
BL: Batteryless absolute without break
BKBL: Batteryless absolute with break
STR
Stroke
mm
값 입력 STR
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
RBCL
RB cable length
R3: 3m
R5: 5m
R10: 10m
R3: 3m
R5: 5m
R10: 10m
CD
Cable direction
R: Rear
F: Front
R: Rear
F: Front
POS
Position of rod
mm
값 입력 POS
Position of rod
mm
cm
inch
ft
확인
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청