BJA063-d15-L8
YDFA
Fa Factory Automation Parts
oil-free_bushing
Powered by
CAD모델 선택
{ydfa/fa_factory_automation_parts/oil-free_bushing/bja063.prj},{NB=BJA063-d15-L8},{CODE=BJA063},{TYPE=直柱型},{MATERIAL=带填充剂的四氟化乙烯树脂层 青铜烧结层 铜金属底层(SPCC:镀锡)},{D=15},{L=8},{D1=17},{D1D=+0.065/+0.035},{T=1.0},{TT=0/-0.025},{SD=15},{ADT=-0.025/-0.043}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
YDFA
Description
BJA063 - Oil-free bushing dry bushing straight column type
Bill of material
BJA063-d15-L8
CODE
BJA063
TYPE
orthostyle
MATERIAL
material
Vinyl tetrafluoride with filler Bronze sintered Copper substrate (SPCC: Tinned)
D
15
15
mm
L
8
10
12
15
20
25
8
10
12
15
20
25
mm
D1
17
17
mm
T
1.0
1.0
mm
SD
Axle diameter reference dimension
15
15
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Bushings - LFB
OILES CORPORATION
15.04.2019
Reference 62761 - Retaining ring for bore DIN 472 - Stainless steel
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
FHE Rings - Internal Constant Section Rings
Smalley
06.06.2024
Reference 62761 - Retaining ring for bore DIN 472 - Stainless steel
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청