CAA005-M12-L50
YDFA
Fa Factory Automation Parts
screw_nut
Powered by
CAD모델 선택
{ydfa/fa_factory_automation_parts/screw_nut/caa005-006.prj},{NB=CAA005-M12-L50},{CODE=CAA005},{MATERIAL=SCM435},{M=12.0},{E=12.0},{L=50.0},{QDFL=12.9(M3~M20)},{A=18.0},{B=10.0},{P=1.75}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
YDFA
Description
CAA005-006 - Hexagon bolt full thread type
Bill of material
CAA005-M12-L50
MODEL
CAA005-M12-L50
CAA005-M12-L50
CODE
CAA005
CAA005
MATERIAL
SCM435
SCM435
mm
ST
Screw thread
M12x1.75
M12x1.75
M
12.0
12.0
mm
E
Thread length
12.0
12.0
mm
L
Screw length
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
100.0
110.0
120.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
100.0
110.0
120.0
mm
QDFL
Intensity classification
12.9(M3~M20)
12.9(M3~M20)
A
18.0
18.0
mm
B
10.0
10.0
mm
P
1.75
1.75
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청