Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZBC17 - 90°移载PPU
明细表
ZBC17-10-L-S-100-U-A-5-N
CODE
型号
ZBC17
TYPE
类型
90°移载PPU
FX
移载方向
XZ轴
FS
驱动方式
伺服电机
SPE
规格
WZ
安装位置
PP
电机选择(适配伺服品牌)
GL
电机选择(电机功率)
100 W
SC
电机选择(刹车形式)
LJFS
减速机连接方式
JSB
减速比
5
XH
输出信号
H
最大直线行程
90 mm
HAA
Ha工作行程
9~11 mm
BJ
摆角A°
80~100 °
DW
重复定位精度
±0.05 mm
SJ
最小循环时间
0.6 s
NJ
最大扭矩
1.00 N/m
FZ
最大负载
0.8 kg
LINK
网站
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型