Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZBC26 - Transferring PPU, non-rotating, adjustable stroke type
Bill of material
ZBC26-12
CODE
code
ZBC26
TYPE
type
Adjustable stroke
FX
Transfer direction
XZ axis
QD
Drive method
Swing cylinder
SPE
Specification
XXC
Maximum linear travel of X axis
50~70 mm
ZXC
Z axis travel
30 mm
ZAA
Z axis travel (Za)
15 mm
CFJD
End position repeat accuracy
±0.05 mm
XHSJ
Minimum cycle time
0.8 S
ZDFZ
Maximum load
0.6 Kg
QY
working pressure
0.4-0.6 Mpa
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)