Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZBC41 - 横移机械手.多联型.不可旋转型.无安装组件
明细表
ZBC41-L-X90-Z35
CODE
代码
ZBC41
TYPE
类型
多联型
YDFX
移载方向
XZ轴
AZZJ
安装组件
QDFS
驱动方式
气动
AZWZ
安装位置
XXC
X轴行程
mm
ZXC
Z轴行程
35 mm
CON
配置
ZDFZ
最大负载(kg)
2
ZXSJ
最小循环时间(s)
2
CFWZJD
重复位置精度
+0.05/-0.05
GZQY
工作气压(Mpa)
0.4~0.6
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型