ZBC42-L-X90-Z35-H150
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B4-small parts pick and place unit
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b4/zbc42_asmtab.prj},{NB=ZBC42-L-X90-Z35-H150},{CODE=ZBC42},{TYPE=duolianxing},{YDFX=xz},{AZZJ=you},{QDFS=qidong},{AZWZ=L},{XXC=90},{XPOOL=90,115,140},{ZXC=35},{H=150},{HPOOL=[150:500/10]},{CON=wu},{ZDFZ=2},{ZXSJ=2},{CFWZJD=+0.05/-0.05},{GZQY=0.4zhi0.6},{LINK=Webxxx},{PPATH=zbc42/assem/zbc42_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZBC42 - Traverse robot. Multi-type. Non-rotatable type. Have installed components
Bill of material
ZBC42-L-X90-Z35-H150
CODE
code
ZBC42
TYPE
Types of
Multi-type
YDFX
Transplanting direction
XZ axis
AZZJ
Installation component
Have
QDFS
Drive mode
pneumatic
AZWZ
Installation location
L (left)
R (right)
L (left)
R (right)
XXC
X-axis travel
90.000
115.000
140.000
90.000
115.000
140.000
mm
ZXC
Z-axis travel
35
mm
H
H initial height minimum unit 10
mm
값 입력 H
H initial height minimum unit 10
mm
cm
inch
ft
확인
CON
Configuration
wu(The corresponding cylinder brand is SMC, and the guide rail brand is PMI)
B Standard(The corresponding cylinder brand is Airtac, and the guide rail brand is PMI)
wu(The corresponding cylinder brand is SMC, and the guide rail brand is PMI)
B Standard(The corresponding cylinder brand is Airtac, and the guide rail brand is PMI)
ZDFZ
Maximum load (Kg)
2
ZXSJ
Minimum cycle time (s)
2
CFWZJD
Repeat position accuracy
+0.05/-0.05
GZQY
Working pressure (Mpa)
0.4??0.6
LINK
website
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청