KQS01-B100-L500-60-TA220-SCM-5-K-T
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B5-small parts conveying system
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b5/kqs01.prj},{NB=KQS01-B100-L500-60-TA220-SCM-5-K-T},{CODE=KQS01},{TYPE=Low dust},{MAT1=Aluminum material},{MAT2=Aluminum material},{MAT3=SUS304},{MAT4=SUS304},{MAT5=SUS304},{MAT6=SUS304},{SUR1=Anodizing treatment},{SUR2=Anodizing treatment},{SUR3=Spraying},{B=100},{L=500},{OUT=60},{VOL=TA220},{GEAR=5},{BELT=K},{MOT=T(Taiwan brand)},{OPT=N/A},{MB1=0},{LINK=Website link},{PPATH=kqs01/assem/kqs01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
KQS01 - Synchronous belt conveyor/Diallel type•Low dust/Head drive European standard profile (pulley diameter 30mm)
Bill of material
KQS01-B100-L500-60-TA220-SCM-5-K-T
CODE
Code
KQS01
TYPE
Types of
Low dust
MAT1
Profile material
Aluminum material
MAT2
Bearing seat material
Aluminum material
MAT3
End shield material
SUS304
MAT4
Belt support plate material
SUS304
MAT5
Dust collection box material
SUS304
MAT6
Shield material
SUS304
SUR1
Profile surface preparation
Anodizing treatment
SUR2
Bearing seat surface preparation
Anodizing treatment
SUR3
Shield surface preparation
Spraying
B
mm
값 입력 B
mm
cm
inch
ft
확인
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
OUT
output power
60
90
120
60
90
120
VOL
voltage
TA220(single-phase)
SA200(three-phase)
NV(No motor)
TA220(single-phase)
SA200(three-phase)
NV(No motor)
SPE
specification
SCM(Speed control motor)
GEAR
Gear head reduction ratio
5
7.5
9
12.5
15
18
25
30
36
50
60
75
90
100
120
150
180
5
7.5
9
12.5
15
18
25
30
36
50
60
75
90
100
120
150
180
BELT
Belt specifications
K(Economical ordinary use: white)
L(Economical ordinary use: green)
E(Normal use: white)
D(For sliding: green)
F(Anti static: black)
J(No belt)
K(Economical ordinary use: white)
L(Economical ordinary use: green)
E(Normal use: white)
D(For sliding: green)
F(Anti static: black)
J(No belt)
MOT
Motor brand selection
T(Taiwan brand)
S(Panasonic Motor)
T(Taiwan brand)
S(Panasonic Motor)
BELT1
Belt speed 50Hz
67.6
BELT2
Belt speed 60Hz
80.6
A
168.0
mm
OPT
Optional processing
N/A(No processing)
MA(Motor installation position direction)
MB(Comes with rear mounting nuts)
N/A(No processing)
MA(Motor installation position direction)
MB(Comes with rear mounting nuts)
MB1
0
0
LINK
Website link
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청