ZQA01-80DT
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B6-institutional installation and construction
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b6/zqa01_11.prj},{NB=ZQA01-80DT},{CODE=ZQA01},{TYPE=Sliding type, standard type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{MBHT=modulation},{SUR1=Hard chrome plating},{MAT3=Teflon},{SUR2=Tinned},{ANNEX=One M3 set screw, one M10 set screw},{MAT4=-},{RFHT=-},{SUR3=-},{SPE=80DT},{D=68},{D1=48},{PCD=58},{N=4},{DD=5.5},{T=12},{V=23},{V1=25},{L=12},{ML=200},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZQA01_11 - Convenient adjustable turntable support Sliding type
Bill of material
ZQA01-80DT
CODE
code
ZQA01
ZQA01
TYPE
type
Sliding type, standard type
Sliding type, standard type
MAT1
Main body (national standard material)
45
MAT2
Main body (equivalent material)
S45C
MBHT
Main body (heat treatment)
modulation
SUR1
Main body (surface treatment)
Hard chrome plating
MAT3
Thrust washer (surface layer material)
Teflon
SUR2
Thrust washer (surface treatment)
Tinned
ANNEX
annex
One M3 set screw, one M10 set screw
One M3 set screw, one M10 set screw
MAT4
Mesh fastening handle(material)
-
-
RFHT
Reticulated fastening handle(heat treatment)
-
-
SUR3
Textured fastening handle(surface treatment)
-
-
SPE
specification
80DT
110DT
140DT
180DT
80DF
110DF
140DF
180DF
70DA
90DA
110DA
150DA
80DT
110DT
140DT
180DT
80DF
110DF
140DF
180DF
70DA
90DA
110DA
150DA
H
120
mm
H1
147
mm
H2
135
mm
D
68
mm
D1
48
mm
PCD
P.C.D
58
mm
N
4
mm
DD
d
5.5
mm
T
12
mm
V
23
mm
V1
25
mm
L
Maximum active travel
12
mm
ML
Maximum load
200
KG
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청