Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZQA01_11 - 便捷可调式转盘支撑 滑动型
明细表
ZQA01-80DT
CODE
代码
TYPE
类型
MAT1
主体(国标材质)
45
MAT2
主体(相当材质)
S45C
MBHT
主体(热处理)
调制
SUR1
主体(表面处理)
镀硬铬
MAT3
止推垫片(表面层材质)
聚四氟乙烯
SUR2
止推垫片(表面处理)
镀锡
ANNEX
附件
MAT4
网纹紧固把手(材质)
RFHT
网纹紧固把手(热处理)
SUR3
网纹紧固把手(表面处理)
SPE
规格
H
120 mm
H1
147 mm
H2
135 mm
D
68 mm
D1
48 mm
PCD
P.C.D
58 mm
N
4 mm
DD
d
5.5 mm
T
12 mm
V
23 mm
V1
25 mm
L
可活动最大行程
12 mm
ML
最大负载
200 KG
LINK
网站
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型