Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZCK12 - Screw machine blowing type
Bill of material
ZCK12-M3-L4-D2-T2
CODE
code
ZCK12
TYPE
type
air blow
DRIVE
drive mode
electric
MAT1
mask material
A3 sheet metal
MAT2
Top cover material
transparent acrylic
SUR
surface treatment
spray
M
L
L(Minimum unit 1)
D
D(Minimum unit 1)
T
T(Minimum unit 1)
DISCHARGE
Discharge speed pcs/min
40~60(adjustable)
SILO
Silo capacity
450ml
INPUT
Input voltage
AC220V
OUTPUT
The output voltage
DC15V
PRESSURE
Working pressure Mpa
0.4~0.6
STANDARD
Standard accessories
DC power plug, 1.5m intake pipe, 2m screw pipe
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)