ZCK12-M3-L4-D2-T2
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B7-Feeding functional components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b7/zck12.prj},{NB=ZCK12-M3-L4-D2-T2},{CODE=ZCK12},{TYPE=air blow},{DRIVE=electric},{MAT1=A3 sheet metal},{MAT2=transparent acrylic},{SUR=spray},{M=3},{L=4},{D=2},{T=2},{DISCHARGE=40~60(adjustable)},{SILO=450ml},{INPUT=AC220V},{OUTPUT=DC15V},{PRESSURE=0.4~0.6},{STANDARD=DC power plug, 1.5m intake pipe, 2m screw pipe},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZCK12 - Screw machine blowing type
Bill of material
ZCK12-M3-L4-D2-T2
CODE
code
ZCK12
TYPE
type
air blow
DRIVE
drive mode
electric
MAT1
mask material
A3 sheet metal
MAT2
Top cover material
transparent acrylic
SUR
surface treatment
spray
M
3
4
5
6
3
4
5
6
L
L(Minimum unit 1)
D
D(Minimum unit 1)
T
T(Minimum unit 1)
DISCHARGE
Discharge speed pcs/min
40~60(adjustable)
SILO
Silo capacity
450ml
INPUT
Input voltage
AC220V
OUTPUT
The output voltage
DC15V
PRESSURE
Working pressure Mpa
0.4~0.6
STANDARD
Standard accessories
DC power plug, 1.5m intake pipe, 2m screw pipe
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청