Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZJH74 - Area sensor No blind spot Detection distance 0~4m
Bill of material
ZJH74-23-K7.5-2-A
CODE
code
ZJH74
TYPE
type
Area sensor, no dead zone type
G
Number of beams
GG
Optical axis spacing
NUM
Number of outputs
SOM
Signal output method
DD
Detection distance
0~4 m
H
Effective protection height
165
L
light curtain height
179
LINK
weblink
webxxx
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей