ZJH85-16-K10-2-A
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_electric
FZ02-sensor class
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_electric/fz02/zjh85.prj},{NB=ZJH85-16-K10-2-A},{CODE=ZJH85},{TYPE=Area Sensor, Large Pitch Type},{G=16},{GG=K10},{NUM=2},{SOM=A},{DD=0.4~3.5},{LINK=webxxx},{PPATH=zjh85/assem/zjh85_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZJH85 - Area sensor Large pitch type Detection distance 0.4~3.5m
Bill of material
ZJH85-16-K10-2-A
CODE
code
ZJH85
TYPE
type
Area Sensor, Large Pitch Type
G
Number of beams
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
84
88
92
96
100
104
108
112
116
120
124
128
132
136
140
144
148
152
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
84
88
92
96
100
104
108
112
116
120
124
128
132
136
140
144
148
152
GG
Optical axis spacing
K10(10mm)
K20(20mm)
K40(40mm)
K80(80mm)
K10(10mm)
K20(20mm)
K40(40mm)
K80(80mm)
NUM
Number of outputs
2(two groups)
2(two groups)
SOM
Signal output method
A(NPN)
B(PNP)
A(NPN)
B(PNP)
DD
Detection distance
0.4~3.5
m
H
Effective protection height
150
J
light curtain height
198
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청