Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NHR02 - Nozzles; Spray shape; Single point shape; Fixed type
Bill of material
NHR02-1-D4-L30
CODE
NHR02
PSXZ
Spray shape
Single point shape
WXTZ
Appearance characteristics
Standard type
JKLX
Interface type
Internal thread type
MAT1
body Material
SUS316
MAT2
tube Material
SUS304
ZGSYYL
Maximum operating pressure
5Bar
ZGSYWD
Maximum operating temperature
200℃
TJLT
Recommended fluids
Air, water
GCXH
Nominal model
D
Outer diameter
mm
L
mm
R
screw thread
R1/8
DD
inner diameter
3.0 mm
A
15 mm
B
8 mm
S
12 mm
E
13.8 mm
LINK
website link
website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen