Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NHR02 - 喷嘴 喷射形状 点形 固定型
明细表
NHR02-1-D4-L30
CODE
类型
NHR02
PSXZ
喷射形状
单点形
WXTZ
外形特征
标准型
JKLX
接口类型
内螺纹
MAT1
主体材质
SUS316
MAT2
管材质
SUS304
ZGSYYL
最大使用压力
5Bar
ZGSYWD
最大使用温度
200℃
TJLT
推荐流体
空气、水
GCXH
公称型号
D
外直径
mm
L
mm
R
螺纹
R1/8
DD
内径
3.0 mm
A
15 mm
B
8 mm
S
12 mm
E
13.8 mm
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型