Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NHR11_13 - 简易喷嘴 喷射形状·多点形
明细表
NHR11-d1-N6
CODE
类型
PSXZ
喷射形状
多点型
WXTZ
外形特征
圆头型
MAT
材质
PP
ZGSYYL
最大使用压力
7Bar
ZGSYWD
最大使用温度
70℃
TJLT
推荐流体
空气、水
DD
孔径
N
孔数
CKKQLL
参考空气流量
190 L/min
R
角度
R1/4
L
25 mm
A
8 mm
B
11 mm
S
14 mm
ZL
重量
2 g
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models